Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi LP 100W 0.3-1.05A S1 WL I145929003876780 | 90-110 W | 100-150 V | 1000-1250 mA | 1 - 10 V | IP67 | ||
XI LP 150W 0.3-1.05A S1 WL I145929003876880 | 110+ W | 200-250 V | 1000-1250 mA | 1 - 10 V | IP67 | ||
Xi LP 200W 0.3-1.05A S1 WL I165929003876980 | 110+ W | 250-300 V | 1000-1250 mA | 1 - 10 V | IP67 | ||
XI LP 250W 0.3-1.05A S1 WL I180929003877080 | 110+ W | 350+ V | 1000-1250 mA | 1 - 10 V | IP67 |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Os drivers de LED programáveis Philips Xitanium Lite (Xi LP IP67) são projetados para oferecer um conjunto de recursos cuidadosamente selecionados e desempenho de ponta, tornando-os a escolha preferida para muitas aplicações externas. Os produtos substituirão os drivers de LED externos programáveis existentes, trazendo melhorias significativas na programação. Um dos principais recursos é o SimpleSet®, uma forma fácil e rápida de configurar o driver sem necessidade de conexão física. A linha WideLine Lite Programmable IP67 é um portfólio atualizado, projetado para oferecer drivers externos mais estáveis e confiáveis para clientes OEM e usuários finais. Os produtos são capazes de suportar uma tensão de entrada de 100–277 Vca e garantem 100% de desempenho na faixa de 202–254 Vca.
Benefícios
A robustez garante um desempenho confiável, reduz os custos de manutenção e oferece tranquilidade
Permite mais possibilidades de aplicação
Características
Tensão de entrada: 100-277V
Eficiência de até 94,5%