Philips Drivers de LED Xitanium — Drivers integrados EP (Essential Programmable)
Confiável e flexível
Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XI EP 100W 0.7-1.05A 1-10V WL Y929003424180 | 90-110 W | 100-150 V | 1000-1250 mA | SimpleSet/NFC | - | ||
XI EP 150W 0.7-1.05A 1-10V WL Y929003424280 | 110+ W | 200-250 V | 1000-1250 mA | SimpleSet/NFC | - |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Os drivers de LED integrados Philips Xitanium Essential Programmable (Xi EP) foram desenvolvidos para luminárias externas integradas, que geralmente possuem um compartimento resistente a água. Um recurso importante é a capacidade de ajustar a corrente de saída usando a nova ferramenta e-set. Esta ferramenta fornece uma maneira simples e rápida de configurar o driver sem a necessidade de ligá-lo ou usar qualquer software adicional. Além disso, a elevada proteção contra surtos e a longa durabilidade asseguram máxima confiabilidade, fazendo deles a escolha ideal para aplicações externas.
Benefícios
Ajuste confiável e repetível da corrente/tensão de saída para economizar tempo e custos de mão de obra
Fácil de projetar e reduz SKUs
Características
Corrente de saída ajustável (AOC) digital e simples com ferramenta e-set, baseada na tecnologia NFC
Faixa de tensão de entrada WideLine: 100-277 Vca