Philips Drivers de LED Xitanium - EP (Essential Programmable) IP66

Carcaça flexível e compacta

Produtos

Produto Comparar
30-50 W
50-100 V
1000-1250 mA
SimpleSet/NFC
-
50-70 W
50-100 V
1000-1250 mA
SimpleSet/NFC
-

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Os drivers de LED Philips Xitanium Essential Programmable (Xi EP) com certificação IP66 são projetados para aplicações de iluminação em vias pequenas e túneis. Esses drivers têm um recurso importante que permite aos usuários ajustar a corrente de saída usando a nova ferramenta e-set. Esta ferramenta fornece uma maneira simples e rápida de configurar o driver sem precisar ligá-lo ou usar qualquer configuração de software. Uma das vantagens deste portfólio de drivers é que ele pode atender aos projetos de luminárias Classe I e Classe II. Além disso, os drivers vêm em um invólucro muito compacto, o que pode ajudar a reduzir o tamanho geral do invólucro da luminária.

Benefícios

  • • Ajuste confiável e repetível da corrente de saída, economizando custos de mão de obra e tempo de fabricação

  • • Fácil de projetar e reduz as condições de SKUs

Características

  • Corrente de saída ajustável (AOC) digital e simples com ferramenta e-set, baseada na tecnologia NFC

  • Adequado para aplicações de Classe I e Classe II

Aplicativos

  • Iluminação de vias externa

Downloads