Brasil - Português

Philips Xi 180W 0.1-0.9A 0-10V SS VRG CISPR

Descrição do produto

Philips Xi 180W 0.1-0.9A 0-10V SS VRG CISPR

Código de encomenda: 929001009071
Código de encomenda completo: 871951427774800

Especificações

  • Corrente ondulada de saída (Máx.)
    15 %
  • Corrente de saída (Máx.)
    900 mA
  • Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.)
    385 V
  • Potência de saída (Máx.)
    180 W
  • Potência de saída (mín)
    10 W
  • Corrente de saída (mín)
    50 mA
  • Tensão de saída (máx)
    285 V
  • Tensão de saída (mín)
    100 V
  • Proteção/Classe IEC
    Classe de segurança I/II

Downloads

Família

Produto