Brasil - Português

Philips 180W 0.1-1.25A 0-10V SS VRG CISPR15

Descrição do produto

Philips 180W 0.1-1.25A 0-10V SS VRG CISPR15

Código de encomenda: 929001006093
Código de encomenda completo: 871869974052800

Especificações

  • Corrente ondulada de saída (Máx.)
    15 %
  • Corrente de saída (Máx.)
    1250 mA
  • Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.)
    285 V
  • Potência de saída (Máx.)
    180 W
  • Potência de saída (mín)
    7 W
  • Corrente de saída (mín)
    50 mA
  • Tensão de saída (máx)
    210 V
  • Tensão de saída (mín)
    70 V
  • Proteção/Classe IEC
    Classe de segurança I/II

Downloads

Família

Produto