Brasil - Português

Philips Xi 100W 0.1-1.1A 0-10V SS VRG CISPR

Descrição do produto

Philips Xi 100W 0.1-1.1A 0-10V SS VRG CISPR

Código de encomenda: 929001006092
Código de encomenda completo: 871869974050400

Especificações

  • Corrente ondulada de saída (Máx.)
    15 %
  • Corrente de saída (Máx.)
    1100 mA
  • Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.)
    190 V
  • Potência de saída (Máx.)
    100 W
  • Potência de saída (mín)
    4.8 W
  • Corrente de saída (mín)
    50 mA
  • Tensão de saída (máx)
    143 V
  • Tensão de saída (mín)
    48 V
  • Proteção/Classe IEC
    Classe de segurança I/II

Downloads

Família

Produto