Philips Xi LP 65W 0.3-1.05A S1 WL I125

Novo

Descrição do produto

Philips Xi LP 65W 0.3-1.05A S1 WL I125

Código de encomenda: 929003876680
Código de encomenda completo: 694197061242500

Especificações

  • Corrente ondulada de saída (Máx.)
    4 %
  • Corrente de saída (Máx.)
    1050 mA
  • Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.)
    120 V
  • Potência de saída (Máx.)
    65 W
  • Potência de saída (mín)
    3.2 W
  • Corrente de saída (mín)
    300 mA
  • Tensão de saída (máx)
    93 V
  • Tensão de saída (mín)
    45 V
  • Proteção/Classe IEC
    Classe de segurança I

Downloads