Brasil - Português

Philips Xi LP 40W 0.3-1.05A S1 WL I125

Novo

Descrição do produto

Philips Xi LP 40W 0.3-1.05A S1 WL I125

Código de encomenda: 929003876580
Código de encomenda completo: 694197061241800

Especificações

  • Corrente ondulada de saída (Máx.)
    4 %
  • Corrente de saída (Máx.)
    1050 mA
  • Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.)
    78 V
  • Potência de saída (Máx.)
    40 W
  • Potência de saída (mín)
    2 W
  • Corrente de saída (mín)
    300 mA
  • Tensão de saída (máx)
    56 V
  • Tensão de saída (mín)
    28 V
  • Proteção/Classe IEC
    Classe de segurança I

Downloads