Brasil - Português

Philips TD não isolado linear (toque e Dim/DALI) e indústria

Esses drivers são adequados para aplicações de iluminação profissional e industrial de alta tensão, oferecendo alta eficiência, boa qualidade de luz e longa vida útil.

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Os drivers não isolados Xitanium são ideais para sistemas internos lineares. Esses drivers estão disponíveis em interface de controle Sensor Ready (D4i), MasterConnect, 1-10V e DALI. A corrente de saída pode ser definida por meio de configuração ou por meio de um resistor LEDset externo. Esses drivers apresentam uma ondulação de corrente de saída de até 4% em frequências altas e baixas, além de especificações de baixo consumo em modo de espera.

Benefícios

  • A baixa ondulação de corrente de saída garante que não haja interferência em sistemas de segurança, celulares, câmeras web ou leitores de código de barras.

  • Esses drivers oferecem uma ampla gama de recursos, facilitando a integração no projeto e simplificando o processo de homologação.

Características

  • Janelas operacionais configuráveis (AOC) via interface DALI e SimpleSet

  • Saída de luz ajustável (ALO)

Aplicativos

  • Escritórios
  • Serviços da saúde
  • Educação
  • Áreas de estacionamento cobertas
  • Varejo: supermercados e shoppings
  • Highbay industrial

Aviso e segurança

  • Avisos de segurança e instruções de instalação devem ser levados em consideração durante os processos de projeto, fabricação e instalação.

  • Evite tocar em partes energizadas.

Downloads