Brasil - Português

Philips TD linear isolado (Touch and Dim / DALI)

Esses drivers são adequados para aplicações de iluminação geral. Esses drivers oferecem alta eficiência, boa qualidade de luz e longa vida útil com total flexibilidade.

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Os drivers isolados Xitanium/SELV são ideais para sistemas internos lineares. Esses drivers estão disponíveis em DALI, DALI Industry ou sem interface de controle. A corrente de saída pode ser definida por meio da configuração DALI/NFC ou de um resistor de LED externo. Esses drivers apresentam uma ondulação de corrente de saída de até 4% em frequências altas e baixas, além de especificações de baixo consumo em modo de espera.

Benefícios

  • A baixa ondulação de corrente de saída garante que não haja interferência em sistemas de segurança, celulares, câmeras web ou leitores de código de barras.

  • Esses drivers oferecem uma ampla gama de recursos, facilitando a integração ao projeto e simplificando o processo de aprovação.

Características

  • Linha completa de drivers DALI dimerizáveis e programáveis

  • Cinco anos de garantia do sistema

Aplicativos

  • Escritórios
  • Varejo
  • Escola
  • Vagas de estacionamento internas

Aviso e segurança

  • Avisos de segurança e instruções de instalação devem ser levados em consideração durante os processos de projeto, fabricação e instalação.

  • Evite tocar em partes energizadas.

Downloads