Brasil - Português

Philips Janela de saída fixa linear não isolada e indústria

Líder em flexibilidade e conectividade

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Os drivers não isolados Philips Xitanium são ideais para sistemas internos lineares. Esses drivers estão disponíveis em duas versões: uma com uma única corrente de saída fixa e outra com múltiplas correntes de saída fixas, que podem ser definidas manualmente via DipSwitch. Esses drivers apresentam uma ondulação de corrente de saída de no máximo 4% em frequências altas e baixas, além de especificações de baixo consumo em modo de espera.

Benefícios

  • A baixa ondulação de corrente de saída garante que não haja interferência em câmeras de segurança, celulares ou webcams, nem em leitores de código de barras.

  • Esses drivers oferecem diversos recursos, tornando a integração no design mais fácil e agilizando o processo de aprovação.

Características

  • Maior eficiência

  • Janelas de operação - a corrente de saída pode ser ajustada via Simpleset (NFC), ou com um resistor externo (LEDset) fora do driver ou via Dipswitch.

Aplicativos

  • Escritórios
  • Varejo
  • Teto alto industrial

Aviso e segurança

  • Avisos de segurança e instruções de instalação a serem levados em consideração durante o processo de projeto, fabricação e instalação.

  • Não faça manutenção no driver quando a tensão da rede elétrica estiver conectada, isso inclui conectar ou desconectar o módulo de LED.

Downloads