Brasil - Português

Philips Janela de saída fixa isolada linear

Os drivers são adequados para aplicações profissionais e de iluminação geral. Esses drivers oferecem alta eficiência, boa qualidade de luz e longa vida útil.

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Os drivers isolados Xitanium são ideais para sistemas internos lineares. Esses drivers estão disponíveis em duas versões, uma com uma única corrente de saída fixa e outra com múltiplas correntes de saída fixas, que podem ser definidas manualmente por meio de um DipSwitch. Esses drivers apresentam uma ondulação de corrente de saída de até 4% em frequências altas e baixas, além de especificações de baixo consumo em modo de espera.

Benefícios

  • A baixa ondulação da corrente de saída evita interferência em sistemas de segurança, celulares, câmeras web ou leitores de código de barras.

  • Esses drivers oferecem uma ampla gama de recursos, facilitando a integração ao projeto e simplificando o processo de homologação.

Características

  • Cinco anos de garantia do sistema

  • Vida útil de 100.000 horas

Aplicativos

  • Escritórios
  • Varejo
  • Teto alto industrial
  • Escola
  • Vagas de estacionamento internas

Aviso e segurança

  • Avisos de segurança e instruções de instalação devem ser levados em consideração durante os processos de projeto e fabricação.

  • Evite tocar em partes energizadas.

Downloads