Philips TD isolado linear (toque e DALI)
Esses drivers são adequados para aplicações de iluminação geral. Esses drivers oferecem alta eficiência, boa qualidade de luz e longa vida útil com total flexibilidade.
Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium 36W 0.3-1.0A 54V TD S 230V G2929002957606 | 30-50 W | 50-100 V | 750-1000 mA | SimpleSet/NFC | DALI |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Os drivers isolados Xitanium/SELV são ideais para sistemas internos lineares. Esses drivers estão disponíveis em DALI, DALI Industry ou sem interface de controle. A corrente de saída pode ser definida por meio da configuração DALI/NFC ou de um resistor de LED externo. Esses drivers apresentam uma ondulação de corrente de saída de até 4% em frequências altas e baixas, além de especificações de baixo consumo em modo de espera.
Benefícios
A baixa ondulação de corrente de saída garante que não haja interferência em sistemas de segurança, celulares, webcams ou leitores de código de barras.
Esses drivers oferecem diversos recursos, tornando a integração no design mais fácil e agilizando o processo de aprovação.
Características
Gama completa de drivers DALI programáveis e reguláveis.
Cinco anos de garantia do sistema
Aplicativos
Aviso e segurança
Avisos de segurança e instruções de instalação devem ser levados em consideração durante os processos de projeto, fabricação e instalação.
Evite tocar em partes energizadas.