Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium 100W 0.15-0.5A 300V iXt 230V929001506606 | 90-110 W | 250-300 V | 250-500 mA | LEDSet/Resistor SimpleSet/NFC | Fixos | ||
Xitanium 150W 0.2-0.7A 300V iXt 230V929001506706 | 110+ W | 250-300 V | 500-750 mA | LEDSet/Resistor SimpleSet/NFC | Fixos | ||
Xitanium 100W 350-500mA 200V DS 230V929003874280 | 90-110 W | 150-200 V | 250-500 mA | DipSwitch | Fixos | ||
Xitanium 150W 400-700mA 215V DS 230V929003874380 | 110+ W | 200-250 V | 500-750 mA | DipSwitch | Fixos |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Os drivers não isolados Philips Xitanium são ideais para sistemas internos lineares. Esses drivers estão disponíveis em duas versões: uma com uma única corrente de saída fixa e outra com múltiplas correntes de saída fixas, que podem ser definidas manualmente via DipSwitch. Esses drivers apresentam uma ondulação de corrente de saída de no máximo 4% em frequências altas e baixas, além de especificações de baixo consumo em modo de espera.
Benefícios
A baixa ondulação de corrente de saída garante que não haja interferência em câmeras de segurança, celulares ou webcams, nem em leitores de código de barras.
Esses drivers oferecem diversos recursos, tornando a integração no design mais fácil e agilizando o processo de aprovação.
Características
Maior eficiência
Janelas de operação - a corrente de saída pode ser ajustada via Simpleset (NFC), ou com um resistor externo (LEDset) fora do driver ou via Dipswitch.
Aplicativos
Aviso e segurança
Avisos de segurança e instruções de instalação a serem levados em consideração durante o processo de projeto, fabricação e instalação.
Não faça manutenção no driver quando a tensão da rede elétrica estiver conectada, isso inclui conectar ou desconectar o módulo de LED.