Philips Janela de saída fixa isolada linear
Os drivers são adequados para aplicações de iluminação profissional e geral. Esses drivers oferecem alta eficiência, boa qualidade de luz e longa vida útil.
Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium 36W 0.12-0.4A 115V 1-10V 230V929000953606 | 30-50 W | 100-150 V | 250-500 mA | LEDSet/Resistor | 1 - 10 V | ||
Xitanium 75W 0.12-0.4A 220V 1-10V 230V929000953706 | 70-90 W | 200-250 V | 250-500 mA | LEDSet/Resistor | 1 - 10 V |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Os drivers isolados Xitanium são ideais para sistemas internos lineares. Esses drivers estão disponíveis em duas versões, uma com uma única corrente de saída fixa e outra com múltiplas correntes de saída fixas, que podem ser definidas manualmente por meio de um DipSwitch. Esses drivers apresentam uma ondulação de corrente de saída de até 4% em frequências altas e baixas, além de especificações de baixo consumo em modo de espera.
Benefícios
A baixa ondulação de corrente de saída garante que não haja interferência em sistemas de segurança, celulares, webcams ou leitores de código de barras.
Esses drivers oferecem diversos recursos, tornando a integração no design mais fácil e agilizando o processo de aprovação.
Características
Cinco anos de garantia do sistema
Vida útil de 100.000 horas
Aplicativos
Aviso e segurança
Avisos de segurança e instruções de instalação devem ser levados em consideração durante os processos de projeto e fabricação.
Evite tocar em partes energizadas.