Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CertaDrive 14W 0.35A 40V I 230V929003875180 | 10-30 W | 0-50 V | 250-500 mA | No | Isolated/SELV |
1 item
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Os drivers Philips CertaDrive LED Mini Point foram desenvolvidos para funcionar com soluções LED COB em aplicações tanto integradas quanto independentes, como iluminação embutida, refletores e trilhos de luz. Os drivers CertaDrive têm características comuns, como baixa ondulação de corrente de saída e corrente de saída única. A família HPF vem com a melhor oferta entre os recursos mencionados acima. Eles são projetados especificamente para garantir ótimo desempenho EMI, alta robustez e uso seguro.