Philips Starsense Wireless

Sistema de gerenciamento sem fio inteligente para sua iluminação externa

Produtos

Produto Comparar

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O Starsense Wireless é um sistema de controle em rede baseado em comunicação sem fio de duas vias usando a mais recente tecnologia de rede mesh (malha). O sistema permite que os pontos de luz individuais sejam controlados remotamente e gerenciados através de plataformas on-line, como o CityTouch. Os operadores de iluminação podem controlar de forma remota os níveis de dimerização da iluminação para obter economias consideráveis de energia e ainda receber feedback em tempo real das luminárias, reduzindo os custos operacionais e de manutenção através de um agendamento preciso das tarefas do serviço de manutenção no local, melhorando simultaneamente a qualidade e a confiabilidade da iluminação nas cidades.

Benefícios

  • Baixo esforço, comissionamento rápido e sem erros

  • Sistema confiável: longo alcance, interferência limitada

Características

  • Comissionamento automático com base em informações coletadas

  • Freqüência de comunicação de sub-GHz (868 MHz) para comunicação, interface de usuário final web-based

Aplicativos

  • Projetado para o controle total do sistema de iluminação exterior (estradas, avenidas, ruas e estacionamentos)

Downloads