Philips OccuSwitch

OccuSwitch − Um movimento inteligente

Produtos

SES LCM1060 Occ PIR WH
911401542702
SES LCM1061 Occ PIR WH
911401542802
LRM1070/00 SENSR MOV DET ST
913700327803
LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR
913700327903

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O OccuSwitch é um sensor de movimento com um interruptor integrado. Ele apagará as luzes de uma sala ou área quando ela não houver ninguém no local, economizando assim até 30% de energia. O OccuSwitch opera com cargas de até 6A e controla uma área de 20 a 25m2. Um conector de rede facilita a instalação e a montagem do OccuSwitch no teto. Instalação fácil, rápida e sem complicações.

Benefícios

  • Até 30% de economia de energia e boa recuperação de investimento

  • Funciona com quase todos os tipos de lâmpada e luminária.

Características

  • O OccuSwitch tem um temporizador inteligente que prorrogará o tempo de retardo em 10 minutos se for detectado movimento logo após o desligamento, considerando que a área ainda está em uso

  • O OccuSwitch tem uma proteção retrátil que pode ser usada em áreas sem cobertura, como corredores, adjacente à área que o OccuSwitch está controlando.

Aplicativos

  • Projetado para uso em escritórios, escolas e aplicações similares, inclusive toaletes, depósitos, etc.
  • Foi otimizado para instalação embutida no teto e em altura que varia de 2,5 a 4 metros.
  • Uma caixa de sobrepor também permite a instalação sobreposta, seja com fiação embutida ou em canaletas.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet OccuSwitch pt_BR pdf 521.2 kB

Visuais

Family-Photographs-OccuSwitch
Vários ativos - Visuals
Arquivo Revit
OccuSwitch movement detector zip 560.8 kB