Brasil - Português

Nós celulares Signify

Conectividade sem fio para controle de iluminação externa. Um dispositivo plug-and-play que transforma qualquer poste de iluminação pública em uma luminária controlável individualmente e gerenciada remotamente.

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O nó celular da Philips permite conectividade plug and play para qualquer luminária de iluminação externa existente e já instalada com diferentes tipos de receptáculo (como Zhaga, Nema ou conduíte de 20 mm). Após a instalação de um nó, a luminária é automaticamente conectada ao Philips Interact City e localizada automaticamente no mapa via GPS. Dependendo da configuração da luminária (como Zhaga, Nema ou conduíte de 20 mm), ela também funcionará com um sensor múltiplo externo.

Benefícios

  • Fácil de instalar com diferentes tipos de receptáculos (como Zhaga, Nema ou eletroduto de 20 mm).

  • Tecnologia sem fio confiável baseada em rede celular

Características

  • Luminárias com soquete ZHAGA ou NEMA ou conduíte de 20MM

  • Comissionamento automático: cada nó se conecta automaticamente ao sistema Interact City assim que instalado.

Aplicativos

  • Ruas, Estradas e Avenidas

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet Nós celulares Signify pt_BR pdf 122.7 kB

Visuais

Family-Photographs-Nós celulares Signify
Vários ativos - Visuals