Brasil - Português

Controle do gabinete do grupo Signify

Dimerização em grupo, dimerização programável, controle usando calendários fixos, relógio astronômico, fotocélulas (central/individual), alarmes

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O Signify Group Cabinet Control permite o agrupamento, monitoramento e controle remotos de diversas luminárias externas. Os clientes podem controlar suas instalações de iluminação por meio de uma solução de gabinete modular retrofitada no quadro elétrico. Suporta o consumo otimizado de energia e realiza uma gestão mais eficaz dos KPIs. A solução executa tarefas complexas de forma autônoma com base nas configurações. O Controlador pode alternar automaticamente entre diferentes provedores de comunicação disponíveis para fornecer comunicação estável e confiável para os aplicativos Interact.

Benefícios

  • Solução modular baseada em __________.

  • Retrofitado no quadro elétrico existente;

Características

  • Acionamento centralizado (ligar/desligar) de todo um grupo de pontos de iluminação.

  • Detecção de porta de gabinete aberta.; Alarme de falha de energia elétrica.; Inclui acionamento centralizado por meio de relógio astronômico central, fotocélula ou sinal de ativação externo.

Aplicativos

  • Ruas, Estradas e Avenidas
  • Arena e esportes
  • Aeroportos
  • Túneis Urbanos

Aviso e segurança

  • Consulte o portal de documentação para todos os documentos técnicos (https://www.sns.portal.signify.com/internal/index.html/);

  • Verifique a banda LTE local aplicável antes de realizar o pedido do controlador.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet Controle do gabinete do grupo Signify pt_BR pdf 855.9 kB

Visuais

Family-Photographs-Controle do gabinete do grupo Signify
Vários ativos - Visuals