Brasil - Português

Detecção externa Signify

O Multisensor externo ajuda a economizar energia adicional e limitar a poluição luminosa. Além disso, ele aumentará a segurança e o bem-estar humano em sua cidade.

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O Multisensor externo Philips é um produto certificado Zhaga-D4i DALI Parte 351 Tipo B que contém várias modalidades de detecção em um único hardware. Oferece suporte a diferentes aplicações em cidades inteligentes. O produto se conecta à parte inferior das luminárias de rua por meio da interface de soquete Zhaga Book 18. O Multisensor externo pode ser montado em um poste de luz com um driver para LED DALI (SR/D4i). Ele pode operar de forma independente ou em rede local com vários multisensores. A configuração do sensor e a configuração do agrupamento de sensores, bem como as atualizações de firmware, são feitas por meio do aplicativo móvel para Multisensor externo Philips. O OMS também pode ser utilizado em combinação com uma iluminação de rua conectada com um driver LED DALI (SR/D4i).

Benefícios

  • Aumento da segurança e a redução da criminalidade com o nível certo de iluminação quando há atividade

  • Maximiza a economia de energia e mantém a segurança dos usuários em estradas.

Características

  • Detecção de movimento com radar para aplicações leves sob demanda.

  • Agrupamento de sensores para maior praticidade.

Aplicativos

  • Estradas e ruas
  • Parques e praças
  • Residencial

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet Detecção externa Signify pt_BR pdf 179.5 kB

Visuais

Family-Photographs-Detecção externa Signify
Vários ativos - Visuals