Signify Controle do gabinete do grupo Signify

O Group Cabinet Control permite que os clientes gerenciem sua instalação de iluminação e uso de energia. Uma solução modular adaptável que permite a tomada de decisões com insights

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produtos

Produto Comparar
LCU7591 Amplight Leak Coil

LCU7591 Amplight Leak Coil

913700341903

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O Philips Group Cabinet Control permite o agrupamento, monitoramento e controle remoto de diversas luminárias para exteriores. Os clientes podem controlar as suas instalações de iluminação usando uma solução de gabinete modular atualizada no gabinete elétrico. Ele oferece suporte ao consumo de energia otimizado e gerencia melhor os KPIs. A solução executa de forma autônoma tarefas complexas com base nas configurações. O Controlador pode fazer a comutação automaticamente entre as diferentes operadoras de comunicação disponíveis para fornecer comunicação estável e confiável ​​para aplicativos Interact.

Benefícios

  • Uma solução modular que pode ser atualizada no gabinete elétrico existente

  • Gabinete conectado e instalação de iluminação controlados pelo cliente

Características

  • Comutação central (ligar/desligar) de todo um grupo de pontos de iluminação

  • Detecção de alimentação com sub/sobretensão

Aplicativos

  • Estradas e ruas
  • Arena e esportes
  • Túnel

Aviso e segurança

  • Consulte o portal de documentação para obter todos os documentos técnicos (https://www.partner.portal.signify.com/)

  • Verifique a banda LTE local aplicável antes de fazer um pedido de controlador

Downloads