Produtos
| Produto | Comparar | |
|---|---|---|
LCN3120/05 OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH913701044003 | ||
OCC 0100A/02 BP Sensor WH913701067003 | ||
OCC 0100A/02 BP Sensor WH913701067013 | ||
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH913701067103 | ||
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH913701067113 | ||
MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S913701071303 | ||
MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S913701071503 | ||
MPS3221/05 OCC-DL IA DALI WH 12M A913701071603 |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Melhore seu sistema de iluminação inteligente sem esforço com sensores sem fio montados no teto Interact Ready. Coloque os sensores onde você precisar para obter cobertura completa. Controle um grupo completo de luminárias e dispositivos conectados ao Interact com um único sensor montado no teto, ou agrupe-os com outros sensores Interact Ready para oferecer máxima flexibilidade de controle. O aplicativo Interact facilita o zoneamento e o rezoneamento, sem nenhuma limitação de fiação. O resultado? Impressionante economia de energia e excepcional flexibilidade de controle.