Philips Controles DMX e acessórios ZXP399

Controles DMX e acessórios de fiação para iluminação arquitetônica

Produtos

ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
911401742352
ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
911401742362
ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX (10 pcs)
ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX (10 pcs)
911401742372
ZXP399 endcap male connector (20 pcs)
ZXP399 endcap male connector (20 pcs)
911401742402
ZXP399 endcap female connector (20 pcs)
ZXP399 endcap female connector (20 pcs)
911401742412
ZXP399 Addressing Kit DMX
ZXP399 Addressing Kit DMX
911401746102

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Os Controles DMX ZXP399 e Acessórios de Cabeamento devem ser usados com nossas luminárias de iluminação arquitetônica e de fachada (UniFlood C, M e G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString e UniBar). Os controles DMX incluem controlador principal, controlador autônomo, subcontroladores, amplificador DMX e dispositivo de endereçamento DMX. Controlador Principal: Computador industrial que pode controlar até 6000 universos DMX. Controlador autônomo: Adequado para aplicações médias com até 700 universos DMX. Os acessórios de fiação incluem cabos principais e jumper com conectores IP67 macho e fêmea e terminações. Dispositivo de endereçamento: Dispositivo portátil que pode gravar endereços DMX em uma execução completa no local em minutos. Amplificador DMX: Repetidor compacto, IP65 e de baixa potência que pode amplificar o sinal DMX para até 100 metros.

Aplicativos

  • Pontes, monumentos, fachadas
  • Cenário
  • Parques e praças

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet Controles DMX e acessórios ZXP399 pt_BR pdf 849.8 kB

Visuais

Family-Photographs-Controles DMX e acessórios ZXP399
Vários ativos - Visuals