Brasil - Português

Signify Dynalite Sensores

Soluções de controle de iluminação sofisticadas que oferecem economia de energia, porém simples de usar

Produtos

DUS90CS
913703244209
DUS30CS
913703244309
DUS90AHB-D
913703015409
DUS90WHB-D
913703015509
DUS360CR-DA
913703029309
DUS360CS
913703243109

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

A linha de sensores Dynalite combina detecção de movimento, nível de luz e recepção de infravermelho em uma única unidade. Todas essas características podem ser acionadas simultaneamente, o que permite cenários de automação (ex: ligar as luzes após a detecção de movimento e a regulagem posterior do nível de iluminação assim que a luz solar disponível tiver sido medida), proporcionando uma economia de energia adicional. Integrando-se todas essas funções em um único dispositivo, a eficiência operacional aumenta. Todo sensor tem um microprocessador interno, o que permite que as funções lógicas controlem uma sala pequena, o andar de um prédio ou um prédio inteiro. Todos os sensores recebem a alimentação pela rede DyNet e, por serem totalmente programáveis de maneira remota, eles podem ser configurados para automatizar e controlar um número praticamente ilimitado de saídas.

Benefícios

  • Insights de alto nível sobre a área local

  • Multifuncional

Aplicativos

  • Projetado para o controle total do sistema de iluminação interna é compatível com aplicações comerciais, industriais e espaços públicos multi-uso.

Downloads

Visuais

Family-Photographs-Sensores
Vários ativos - Visuals