Brasil - Português

Signify Dynalite Relés

Como uma das formas mais populares de controle de iluminação, os controladores de relé podem ter o maior impacto em termos de gerenciamento de energia.

Produtos

Produto Comparar
DDRC810DT-GL

DDRC810DT-GL

913703035209
DMRC210

DMRC210

913703050009
DDRC1220FR-GL

DDRC1220FR-GL

913703243009
DDRC420FR

DDRC420FR

913703244609
DDRC-GRMS-E

DDRC-GRMS-E

913703334009

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Os controladores de relé Dynalite são projetados para lidar com a grande corrente de partida de cargas de iluminação. Assim como os controladores de carga, eles recebem instruções pela rede e podem ser usados para qualquer tipo de comutação de circuito interno, como comutação de luz, comutação de carga de plugue, controle de motores de persianas e cortinas ou controle de contatores para comutação de alta potência. A solução Dynalite oferece uma variedade de controladores de relé com diversos números e tamanhos de circuitos para trabalhar individualmente ou como parte de um sistema, atendendo assim a qualquer requisito do projeto. Cada dispositivo pode armazenar mais de 170 predefinições, permitindo a recuperação de lógica de comutação complexa a partir de mensagens de rede simples. Como os cenários predefinidos necessários são armazenados em cada dispositivo de relé, o processo de comissionamento e as mensagens de rede são simplificados.

Benefícios

    Aplicativos

    • Escritórios
    • Industrial
    • Educação
    • Serviços da saúde
    • Varejo
    • Hospedagem

    Downloads