Uma representação à altura do sistema de controle de iluminação mais avançado
As interfaces em rede do Dynalite se comunicam diretamente com controladores de carga e outros dispositivos na rede DyNet. Eles possuem sensores integrados de temperatura e umidade e podem executar uma ampla variedade de funções, como recuperar predefinições, acionamento, dimerização, controle de cor, agrupamento de ambientes, desativação de painel, além de controlar serviços integrados como sistemas audiovisuais, motores de persianas/cortinas e ventiladores, e controle da temperatura do HVAC.
Opções de design flexíveis
Rotulagem personalizada