Signify Dynalite Dynalite User Interface
Uma representação à altura do sistema de controle de iluminação mais avançado
Produtos
PABP-Corona
913703035309
PABP-Corona-Eng
913703035409
PATP
913703050809
DACM-DyNet (DyNet communication module)
913703072809
PDTS
913703334309
5 itens
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
As interfaces em rede do Dynalite se comunicam diretamente com controladores de carga e outros dispositivos na rede DyNet. Eles possuem sensores integrados de temperatura e umidade e podem executar uma ampla variedade de funções, como recuperar predefinições, acionamento, dimerização, controle de cor, agrupamento de ambientes, desativação de painel, além de controlar serviços integrados como sistemas audiovisuais, motores de persianas/cortinas e ventiladores, e controle da temperatura do HVAC.
Benefícios
Opções de design flexíveis
Rotulagem personalizada