Philips Xitanium 150W 0.7A 230V Y
Descrição do produto
Philips Xitanium 150W 0.7A 230V Y
Especificações
- Corrente ondulada de saída (Máx.) 10 %
- Corrente de saída (Máx.) 700 mA
- Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.) 320 V
- Potência de saída (Máx.) 150 W
- Potência de saída (Nom.) 150 W
- Potência de saída (mín) 67.2 W
- Corrente de saída (mín) 700 mA
- Tensão de saída (máx) 214 V
- Tensão de saída (mín) 96 V
- Proteção/Classe IEC Classe de segurança I
- Corrente de saída ajustável Não