Brasil - Português

Lâmpada transparente de LED da Philips: verdadeira substituta das lâmpadas tradicionais de 40 w

Abril 16, 2014

São Paulo, Brazil – A Royal Philips anunciou a primeira lâmpada transparente de LED do mundo para substituir a lâmpada incandescente tradicional de 40 w. A lâmpada transparente de LED da Philips é a sucessora da tradicional lâmpada incandescente que todos conhecem e adoram: ela tem o formato e a mesma qualidade de luz instantânea brilhante e quente — porém melhorada por LED. Eis o por quê.

 

Principais benefícios da lâmpada transparente de LED da Philips:

 

Design exclusivo das lentes para efeito de luz reluzente e aparência elegante: A lâmpada transparente de LED da Philips tem um design de lente exclusivo. Isso permite um efeito de luz reluzente semelhante ao filamento da lâmpada incandescente. Esse design de lente totalmente transparente é o que dá à lâmpada uma aparência mais luxuosa e elegante.

 

Mais eficiência de energia: Lâmpadas diferentes têm lúmens diferentes por watt. As lâmpadas mais eficientes têm a mais alta taxa de lúmen por watt. A potência de entrada da lâmpada transparente de LED da Philips é de 6 w. Isso leva a uma taxa de lúmen por watt mais alta: 78 (calculada pela divisão do fluxo luminoso pela potência nominal do sistema da lâmpada). Isso significa que a lâmpada transparente de LED da Philips é extremamente eficiente em energia.

 

Lâmpada mais elegante — com o formato tradicional: A lâmpada transparente de LED da Philips vem no tradicional formato de bulbo A60 que todos conhecem e adoram. Portanto, ela é a verdadeira substituta da lâmpada tradicional (diferentemente do formato A40, por exemplo, mais adequado a lustres).

 

          Lâmpada Transparente de LED da Philips: como é o formato

 

 

Lâmpada transparente de LED da Philips

 

Pode ser controlada por dimmer   Sim
Formato do bulbo   A60
Vida útil   25 mil horas (25 anos)
Garantia   3 anos
Temperatura de cor (CCT)   2700K (luz branca quente)
Fluxo luminoso   470 lm (equivalente a 40W)
Potência nominal do sistema   6 Watts
Eficiência luminosa   78 lúmens por watt

 

Para obter mais informações, entre em contato com:

Nome: Jeannet Harpe
Setor: Comunicações externas de Iluminação Philips
Tel.: +31 6 53 722221
E-mail: jeannet.harpe@signify.com

Sobre a Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) é uma empresa diversificada de saúde e bem-estar, focada na qualidade de vida das pessoas por meio de inovações significativas nas áreas de saúde, estilo de vida e iluminação. Com sede na Holanda, a Philips divulgou € 23,3 bilhões em vendas em 2013 e emprega, aproximadamente, 115 mil funcionários com vendas e serviços em mais de 100 países. A empresa é líder em tratamento cardíaco, tratamento intensivo e tratamento domiciliar, soluções em iluminação com eficiência de energia e novas aplicações de iluminação, bem como produtos de barbear e estética masculina, além de saúde bucal. Notícias da Philips podem ser encontradas em www.philips.com/newscenter