Simply better Resources

Simplesmente melhor

Signify Interact para edifícios inteligentes:

Um sistema comprovado, agora melhor do que nunca

O Interact combina iluminação, software e conectividade para criar edifícios mais inteligentes e ágeis. Ele promove a eficiência energética, o bem-estar, a qualidade consistente da iluminação e as metas de sustentabilidade — formando uma plataforma escalável para o controle e o desempenho da iluminação conectada. Com a nova suíte Interact Building, seus dados de iluminação se tornam uma fonte poderosa de insights — ajudando você a otimizar o uso de energia, planejar a manutenção, compreender a ocupação e tomar decisões mais inteligentes com análises baseadas em IA.

 

Com uma instalação mais rápida, maior flexibilidade, um novo gateway e uma integração mais profunda, o sistema de iluminação conectada, já utilizado em mais de 40.000 projetos em todo o mundo, deu mais um passo à frente.

Perfeito para você

alt

Proprietários e gestores de edifícios

Administre seu edifício de forma mais inteligente com um sistema sem fio, seguro e escalável que se adapta a qualquer tamanho ou complexidade. O Interact ajuda a reduzir os custos de energia, melhorar a eficiência operacional e apoiar as metas de sustentabilidade — ao mesmo tempo em que aumenta o conforto e o bem-estar das pessoas no interior do edifício.

alt

Projetistas de iluminação e especificadores

Projete com um sistema comprovado e unificado para projetos de qualquer escala. Baseado em padrões, o Interact integra luminárias de terceiros e outros sistemas prediais via BACnet, bem como APIs REST e MQTT, enquanto recursos de controle sustentáveis oferecem suporte a projetos de alto desempenho.

alt

Engenheiros elétricos, integradores e instaladores

Adquira um sistema que funciona para qualquer projeto. Concebido para ser sem fio e fácil de colocar em funcionamento e integrar, o Interact agiliza a configuração com um aplicativo intuitivo e a preparação remota através do portal da web — reduzindo o tempo de trabalho no local em até 50%.

40,000+

projetos realizados em todo o mundo

70+

países presentes

2.6M+

nodes conectados

Simplesmente melhor — desde a instalação até o desempenho duradouro

 

Simplesmente rápido

  • Economia de energia desde o primeiro dia, acelerando o retorno sobre o investimento e o avanço em direção às metas de sustentabilidade
  • Fácil de instalar, fácil de usar, rápido de adaptar
  • Reutilize a infraestrutura existente — sem necessidade de cabos de sinal de regulação de intensidade de luz adicionais ou obras no teto ou nas paredes
  • Custos de instalação 80% menores em comparação com sistemas com fiação, graças a um comissionamento mais rápido e à redução dos custos com materiais*
Light as a service

Simplesmente escalável

  • De espaços individuais a campi inteiros — o Interact se adapta sem esforço
  • Projetado para uma ampla variedade de espaços profissionais: escritórios, armazéns, hospitais, escolas, lojas, perímetros de edifícios e muito mais
  • Use um gateway para acessar os benefícios da nuvem conectada — ou comece com automação básica e amplie quando estiver pronto
  • Expanda ainda mais com o pacote Interact Building para obter insights e recursos avançados
  • Compatível com luminárias de terceiros e integrável a outros sistemas (por exemplo, BMS) quando necessário
Reuse, refurbish, remanufacture​

Simplesmente pronto para o futuro

  • Desenvolvido com base em padrões abertos para garantir flexibilidade a longo prazo
  • Integração no nível do gateway via BACnet e MQTT
  • Arquitetura pronta para a nuvem, projetada para oferecer análises avançadas e recursos de IA
  • Atualizações remotas mantêm o sistema seguro e em constante aperfeiçoamento
  • Segurança comprovada: certificado pelas normas IEC 62443 e ISO 27001

* Em comparação com os sistemas DALI e KNX, com base em entrevistas com instaladores. Pode variar de acordo com a experiência do instalador ou por país.

Conectado por natureza. Escalável por opção.

O Interact for Intelligent Buildings é baseado em uma arquitetura flexível que cresce junto com suas necessidades. Desde o controle de iluminação independente, passando por recursos conectados com o gateway Signify Interact, até os recursos baseados em dados de uma plataforma completa de inteligência predial com o pacote Interact Building.

scale

O núcleo da iluminação conectada

O Interact reúne dispositivos conectados, um gateway seguro e ferramentas de comissionamento específicas — formando um núcleo confiável e escalável para o controle da iluminação, o desempenho e os recursos de conectividade.

Nossas ferramentas especializadas para o seu sucesso

Simplesmente rápido

  • Economia de energia desde o primeiro dia, acelerando o retorno sobre o investimento e o avanço em direção às metas de sustentabilidade
  • Fácil de instalar, fácil de usar, rápido de adaptar
  • Reutilize a infraestrutura existente — sem necessidade de cabos de sinal de regulação de intensidade de luz adicionais ou obras no teto ou nas paredes
  • Custos de instalação 80% menores em comparação com sistemas com fiação, graças a um comissionamento mais rápido e à redução dos custos com materiais*


Signify NatureConnect

Luminárias

Lâmpadas

Sensores e controladores

Interruptores

Dispositivos de rede e integração

 

Transforme a iluminação conectada em inteligência predial

 

 

Light as a service
Proprietários e gestores de edifícios
 

Adicione o novo pacote Interact Building para desbloquear insights avançados, relatórios e otimização com uso de IA em todo o seu edifício ou portfólio. Ele transforma a iluminação conectada de um controle operacional em inteligência de negócios mensurável.

 

  • Otimize o desempenho energético com informações detalhadas por andar e para vários edifícios
  •  Obtenha visibilidade total do estado do sistema com alertas e relatórios
  • Implemente a manutenção preditiva com base em dados reais de uso
  • Automatize o monitoramento da iluminação de emergência e a geração de relatórios de conformidade
  • Compreenda a utilização do espaço com análises de ocupação
  • Amplie seu ecossistema com APIs de dados na nuvem, o Portal do Desenvolvedor e os Serviços de Localização Interna
Reuse, refurbish, remanufacture​

Concebido para ser aberto

O Interact opera com os padrões sem fio comprovados Bluetooth e Zigbee. Ele se conecta a sistemas de gerenciamento de edifícios (BMS), climatização (HVAC) e outros sistemas prediais por meio de BACnet e MQTT no nível do gateway. Integrações avançadas de dados na nuvem e APIs estão disponíveis com o pacote Interact Building. E se você precisar de algo personalizado, a arquitetura é suficientemente aberta para permitir sua criação. Com o Signify Interact, você pode escolher todo o nosso portfólio de iluminação conectada ou combiná-lo com luminárias de terceiros.
Reuse, refurbish, remanufacture​

O “S” significa segurança

Com o Signify Interact, a segurança é integrada, não apenas acrescentada. A certificação IEC 62443 para segurança cibernética e os sistemas e serviços certificados pela ISO 27001 definem o padrão — e as atualizações contínuas garantem que assim continue. Escolher o sistema de iluminação conectada mais utilizado no mundo significa segurança na qual você pode confiar desde o primeiro dia.

Histórias de sucesso

alt

Projeto Magma

Mais de 150 pontos de iluminação instalados em quatro horas e consumo de energia reduzido ao equivalente ao que uma única lâmpada antiga costumava consumir.

alt

EDGE West

Veja como os dados de desempenho em tempo real da Interact impulsionam um dos edifícios de escritórios mais inteligentes do mundo.

alt

VDL ETG Cingapura

O sistema Interact melhora a eficiência da iluminação, o desempenho operacional e o bem-estar dos funcionários nesta instalação de última geração.

Como podemos ajudá-lo?

Boletim informativo

Newsletter

Fique por dentro das últimas notícias, webinars, inovações e ferramentas.

Iniciando um projeto

Mais informações

Está começando um novo projeto? Adoraríamos ajudá-lo.

Localizador de parceiros

Localizador de parceiros

Encontre um distribuidor ou Integrador de Sistemas Certificado perto de você​.