Philips Outdoor Sensing

Zewnętrzny element Multisensor pozwala zaoszczędzić dodatkową energię i ograniczyć zanieczyszczanie światłem, a przy tym zwiększa bezpieczeństwo oraz wpływa na poprawę samopoczucia mieszkańców miasta.

Produkty

Produkt Porównaj

Informacje o serii produktów

Opis

Zewnętrzny element Outdoor Multisensor firmy Philips to certyfikowany produkt zgodny ze standardem Zhaga-D4i DALI Part 351 Type B, który obsługuje wiele trybów wykrywania w ramach jednego urządzenia do obsługi różnych zastosowań w inteligentnym mieście. Produkt łączy się z dolną częścią opraw ulicznych za pośrednictwem interfejsu gniazda Zhaga Book 18. Zewnętrzny Multisensor można zamontować na latarni ulicznej za pomocą sterownika DALI LED (SR/D4i). Multisensor może działać samodzielnie lub lokalnie w sieci w połączeniu z wieloma multisensorami. Konfiguracja czujnika i grupowania czujników, a także aktualizacji oprogramowania wewnętrznego przeprowadzana jest za pośrednictwem aplikacji mobilnej Philips Outdoor Multisensor. Element Outdoor Multisensor może być również używany z połączoną latarnią uliczną ze sterownikiem DALI LED (SR/D4i).

Korzyści

  • Zwiększ bezpieczeństwo i ogranicz przestępczość, zapewniając odpowiednią ilość światła w przypadku wykrycia aktywności

  • Oszczędzaj jeszcze więcej energii i zapewniaj bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Cechy

  • Wykrywanie ruchu z użyciem radaru sprawdza się w zastosowaniach wymagających zapewnienia oświetlenia na żądanie.

  • Grupowanie czujników zapewnia komfort świetlny.

Zastosowania

  • Drogi i ulice
  • Parki i place
  • Budynki mieszkalne

Do pobrania