Philips Cellular Nodes

Łączność bezprzewodowa do sterowania oświetleniem zewnętrznym. Urządzenie działające w trybie „plug & play”, które przekształci dowolną latarnię uliczną w indywidualnie sterowaną, zdalnie zarządzaną oprawę oświetleniową.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Węzeł komórkowy firmy Philips umożliwia podłączenie w trybie „plug and play” dowolnych istniejących, już zainstalowanych zewnętrznych opraw oświetleniowych z różnymi rodzajami gniazd (takimi jak Zhaga, Nema lub połączenie kablowe 20 mm). Po zainstalowaniu węzła oprawa zostaje automatycznie podłączona z systemem Philips Interact City i automatycznie umieszczona na mapie z użyciem modułu GPS. W zależności od konfiguracji oprawy (np. Zhaga, Nema lub połączenie kablowe 20 mm) może ona również współpracować z zewnętrznym czujnikiem Outdoor Multisensor.

Korzyści

  • Łatwość instalacji dzięki obsłudze różnych gniazd (Zhaga, Nema, połączenie kablowe 20 mm)

  • Sieć komórkowa zapewnia niezawodną łączność bezprzewodową

Cechy

  • Oprawy z gniazdem ZHAGA lub NEMA lub połączeniem kablowym 20 mm

  • Automatyczny odbiór techniczny: po zainstalowaniu każdy węzeł automatycznie łączy się z systemem Interact City

Zastosowania

  • Drogi i ulice

Do pobrania