Philips Kontrolery Interact Ready z wbudowanymi czujnikami

Proste w użyciu, efektywne, inteligentne oświetlenie dla każdego.

Produkty

Produkt Porównaj

Informacje o serii produktów

Opis

Rozszerz możliwości swojego oświetlenia za pomocą bezprzewodowych kontrolerów Interact Ready ze zintegrowanymi czujnikami obecności i światła dziennego. Bezproblemowo rozszerz bezprzewodowe sterowanie z wykorzystaniem systemu Interact na dowolną oprawę oświetleniową 0–10 V lub elektroniczną oprawę niskonapięciową. Idealny do systemów downlight i liniowych, w których można sterować wieloma oprawami jednocześnie. Skorzystaj z zaawansowanych funkcji, takich jak przełączanie, przyciemnianie, pomiar zużycia energii i łączność bezprzewodowa z innymi produktami zgodnymi z systemem Interact, aby uprościć zarządzanie oświetleniem. Steruj wszystkimi światłami w swoim budynku za pomocą jednego systemu i przejmij kontrolę dzięki Interact Ready.

Korzyści

    Zastosowania

    • Biura
    • Tereny przemysłowe
    • Szkoły i budynki użyteczności publicznej
    • Obiekty służby zdrowia
    • Sklepy
    • Hotele

    Do pobrania