Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 60.1 W, L1800 mm, 9000 lm, 4000 K, DALI, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Srebrny, IP40
4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800
Opis produktu
Trunking light panel, L1800 mm, Aluminium, Srebrny, Zasilacz z interfejsem DALI, 9000 lm, 60.1 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Polimetakrylan metylu, IP40 | Ochrona przed przewodami, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy