Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 37.3 W, L1800 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Wąski rozsył światła, Przezroczyste, Biel, IP40

4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800

Opis produktu

Trunking light panel, L1800 mm, Aluminium, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI, 6000 lm, 37.3 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Wąski rozsył światła, Przezroczyste, Polimetakrylan metylu, IP40 | Ochrona przed przewodami, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 66446799
Pełny kod zamówienia: 403073266446799

Do pobrania