Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 25.9 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Średni rozsył światła, Przezroczyste, Biel, IP40
4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200
Opis produktu
Trunking light panel, L1200 mm, Aluminium, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI, 4000 lm, 25.9 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Średni rozsył światła, Przezroczyste, Polimetakrylan metylu, IP40 | Ochrona przed przewodami, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy