Philips CoreLine Wall-mounted, 35.5 W, D390 mm, 3400 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, IP65
WL140V LED34S/840 WIA WH
Opis produktu
D390 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 3400 lm, 35.5 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 6-biegunowa