Philips CoreLine Wall-mounted, 22 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, IP65

WL140V LED20S/840 WIA WH

Opis produktu

D390 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 2200 lm, 22 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 6-biegunowa

Kod zamówienia: 97861700
Pełny kod zamówienia: 871869997861700

Do pobrania