Philips CoreLine Wall-mounted, 22 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, DALI, IP65, EL-DC

WL140V LED20S/840 PSED WH

Opis produktu

D390 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz z interfejsem DALI, może pracować przy zasilaniu prądem stałym jako centralne oświetlenie awaryjne (zintegrowana), 2200 lm, 22 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 6-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 97853200
Pełny kod zamówienia: 871869997853200

Do pobrania