Philips Oświetlenie awaryjne w obudowie typu downlight montowane na powierzchni, Surface mounted emergency downlight, 2 W, 2 W, D155mm; H46 mm, 273 lm, 6500 K, IP65, ELB3h
EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65
Opis produktu
Surface mounted emergency downlight, D155mm; H46 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), 273 lm, 2 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Optyka do otwartych przestrzeni lub korytarzy, Przezroczyste, Kosz z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 3-biegunowe, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej