Philips SP530P | TrueLine DIRECT OC, 16.8 W, 1130x55 mm; H88 mm, 2500 lm, 4000 K, CRI>90, Power over Ethernet, UGR19
SP530P 25S/940 POE SW2 L1130 ALU
Opis produktu
1130x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Sterownik oprawy oświetleniowej z zasilaniem przez Ethernet, 2500 lm, 16.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Matowy, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa III, Złączka RJ45, męska