Philips CoreLine Surface-mounted, 31 W, 1500x200 mm, 4300 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19
SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC
Opis produktu
1500x200 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Kąt rozsyłu światła 84°, Soczewka mikropryzmatyczna, Polimetakrylan metylu, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód ze złączką 3-biegunową, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy