Philips CoreLine Surface-mounted, 31 W, 1200x200 mm, 4000 lm, 3000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19, Wieland
SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3
Opis produktu
1200x200 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 4000 lm, 31 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, UGR19, Kąt rozsyłu światła 84°, Soczewka mikropryzmatyczna, Polimetakrylan metylu, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód ze złączką 3-biegunową, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy