Philips CoreLine Surface-mounted, All-in, 34 W, 25 W, 1200x200 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K, ELB3h
SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3
Opis produktu
1200x200 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 34 W, 25 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Szeroki rozsył światła, Soczewka mikropryzmatyczna, Polimetakrylan metylu, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa I, Przewód ze złączką 3-biegunową, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej