Philips LuxSpace, surface mounted, 30 W, D250 mm, 4400 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Wysokopolerowany odbłyśnik, VLC, Biel, IP20

DN570C LED40S/840 DIA-VLC-E C WH

Opis produktu

D250 mm, Odlew aluminiowy, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact, obsługa komunikacji za pomocą światła widzialnego (zewnętrzny), 4400 lm, 30 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Wysokopolerowany odbłyśnik, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia

Kod zamówienia: 97105200
Pełny kod zamówienia: 871869997105200

Do pobrania