Philips LuxSpace, surface mounted, 33 W, D250 mm, 4400 lm, 3000 K, Wysokopolerowany odbłyśnik, Biel, IP20
DN570C LED40S/830 PSU-E C WH
Opis produktu
D250 mm, Odlew aluminiowy, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 4400 lm, 33 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Wysokopolerowany odbłyśnik, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia