Philips LuxSpace, surface mounted, 18.4 W, 2600 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, VLC, Biel, IP20

DN571C LED24S/840 DIA-VLC-E C WH

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact, obsługa komunikacji za pomocą światła widzialnego (zewnętrzny), 2600 lm, 18.4 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia

Kod zamówienia: 97101400
Pełny kod zamówienia: 871869997101400

Do pobrania