Philips LuxSpace, surface mounted, 20 W, D250 mm, 2600 lm, 3000 K, Wysokopolerowany odbłyśnik, Biel, IP20

DN570C LED24S/830 PSU-E C WH

Opis produktu

D250 mm, Odlew aluminiowy, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Wysokopolerowany odbłyśnik, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia

Kod zamówienia: 97096300
Pełny kod zamówienia: 871869997096300

Do pobrania