Philips LuxSpace, surface mounted, 14.8 W, D250 mm, 2200 lm, 4000 K, Wysokopolerowany odbłyśnik, Biel, IP20
DN570C LED20S/840 PSU-E C WH
Opis produktu
D250 mm, Odlew aluminiowy, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 2200 lm, 14.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Wysokopolerowany odbłyśnik, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia